You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Anturit
  3. Virtausanturit / virtausmittarit
  4. Järjestelmät paineilman ja teollisuuskaasujen kulutusmittaukseen
  5. SD9000

Paineilmamittari

SD9000

SDR32DGXFPKG/US-100

Paineilmamittari

SD9000

SDR32DGXFPKG/US-100

  • Virtauksen, kulutuksen ja aineen lämpötilan ltarkka mittaus
  • Hyvä tarkkuus, toistotarkkuus ja mittausdynamiikka
  • Paineilman tunnistus teollisuuskäytössä
  • Binääri-, analogia- ja pulssilähtö
  • Selkeä 4-numeroinen LED-näyttö
  • Kätevä käyttö painikkeilla tai parametrien asetus IO-Link -liitännän kautta
Poistuva tuote
Lopetuspäivämäärä: 31.12.2024
Vaihtoehtoiset tuotteet: SD9500 Tuotevertailu: SD9000 / SD9500 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Mittausalue
20...6835 l/min 0,3...95,3 m/s 1,5...410 m³/h
Prosessiliitäntä kierreliitäntä R 1 1/2 DN40
Sovellutus
Sovellutus teollisuuskäyttöön
Aine paineilma
Ainetta koskeva huomautus
ilmanlaatu ISO 8573-1
luokka 141
luokka 344
Aineen lämpötila [°C] 0...60
Painealue [bar] 16
Painealue [MPa] 1,6
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 18...30 DC; (SELV/PELV mukaan)
Virrankulutus [mA] < 110
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Käynnistysviive [s] 1
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä 2
Lähtösignaali kytkinsignaali; analogiasignaali; pulssisignaali; IO-Link; (konfiguroitava)
Sähköinen rakenne PNP
Binäärilähtöjen lukumäärä 2
Lähtötoiminto sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 250; (per lähtö)
Analogialähtöjen lukumäärä 1
Analogiavirtalähtö [mA] 4...20; (skaalattava)
Maks. kuormitus [Ω] 500
Pulssilähtö kulutusmäärämittaus
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue
20...6835 l/min 0,3...95,3 m/s 1,5...410 m³/h
Näyttöalue
0...8200 l/min 0...114,4 m/s 0...492 m³/h
Kytkentäpiste SP
55...6835 l/min 0,8...95,3 m/s 3,5...410 m³/h
Palautuspiste rP
20...6800 l/min 0,3...94,8 m/s 1,5...408 m³/h
Analogia-alueen alkupiste ASP
0...5125 l/min 0...71,5 m/s 0...307,5 m³/h
Analogia-alueen loppupiste AEP
1710...6835 l/min 23,8...95,3 m/s 102,5...410 m³/h
Askeleissa
5 l/min 0,1 m/s 0,5 m³/h
Läpivirtausmäärämittaus
Pulssin arvo 0,005...4 000 000 m³
Jakoväli 0,001 m³
Pulssinpituus [s] 0,018...2
Lämpötilavalvonta
Mittausalue [°C] 0...60
Näyttöalue [°C] -12...72
Tarkkuus / poikkeamat
Virtausvalvonta
Toistotarkkuus [% mittausarvosta] ± 1,5
Tarkkuus (mittausalueella) ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (luokka 141 /; luokka 344; olosuhteet: asennus DIN ISO 2533 mukaan; asennus putkiin: DN40)
Lämpötilavalvonta
Tarkkuus [K] ± 2; (aineen virtaus mittausalueen raja-alueilla)
Vasteajat
Virtausvalvonta
Vasteaika [s] 0,1; (dAP = 0)
Analogialähtö, vaimennus dAP portaissa [s] 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet Virtausvalvonta; määrämittari; Esivalintalaskuri; Lämpötilavalvonta; hystereesi / ikkuna; sulkeutuva / avautuva; virta-/pulssilähtö; näyttöä voidaan kiertää ja se voidaan sammuttaa; Näyttöyksikkö; summaaja
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä IO-Link
Tiedonsiirtotyyppi COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link-versio 1.1
SDCI-standardi IEC 61131-9 CDV
Profiili ei profiilia
SIO-moodi kyllä
Vaadittava masterportin tyyppi A
Prosessidata, analoginen 3
Prosessidata, binääri 2
Min. prosessijakso [ms] 4,1
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)
Käyttötapa Laite-ID
default 269
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] 0...60
Varastointilämpötila [°C] -20...85
Sallittu suht. ilmankosteus [%] 90
Suojausluokka IP 65
Hyväksynnät / testit
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
CPA-hyväksyntä
mallinumero 002TG
tarkkuusluokka -
suurin sallittu virhe ± 4 % FS
Q (min) 1,4 m³/h
Q (t) -
Q (max) 410 m³/h
Tärinänkestävyys
DIN EN 68000-2-6 5 g (55...2000 Hz)
MTTF [vuotta] 227
Painelaitedirektiivi Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 4004
Materiaalit PBT-GF20; NBR; PC; ruostumaton teräs (1.4301 / 304); PTFE; messinki tarkastettu; alumiini pulveripinnoitettu
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit ruostumaton teräs (1.4301 / 304); FKM; keramiikka lasipassivoitu; PEEK GF30; polyesteri; alumiini
Prosessiliitäntä kierreliitäntä R 1 1/2 DN40
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Näyttöyksikkö 5 x LED, vihreä (Nl/min, Nm³/h, Nm/s, Nm³, °C)
Toimintonäyttö 1 x LED, vihreä
Tilanosoitus 2 x LED, keltainen
mittausarvot alfanumeerinen näyttö, 4-numeroinen
Ohjelmointi alfanumeerinen näyttö, 4-numeroinen
Huomautuksia
Huomautuksia
MW = mitattu arvo
MEW = Mittausalueen loppuarvo
Mittaus-, näyttö- ja asettelualueet vastaavat DIN ISO 2533 mukaista standarditilavuusvirtausta.
Lisätietoja asennuksesta ja käytöstä, kts. käyttöohje.
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A