Rango de medición de vibraciones [g] | -3,3...3,3 |
---|---|
Rango de frecuencia [Hz] | 0...1000 |
Principio de medición | capacitivo |
Versión | para la conexión a electrónicas de diagnóstico externas VSE |
---|---|
Aplicación | detección de vibraciones |
Tensión de alimentación [V] | 7,2...10,8 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 15 |
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clase de protección | III |
Resistente a inversiones de polaridad | sí |
Tipo de sensor | sistema microelectromecánico (MEMS) |
Salida analógica de corriente [mA] | 0...10 |
---|---|
Carga máx. [Ω] | 300 |
Rango de medición de vibraciones [g] | -3,3...3,3 |
---|---|
Rango de frecuencia [Hz] | 0...1000 |
Principio de medición | capacitivo |
Sensibilidad [µA/g] | 1076 |
Número de ejes de medición | 1 |
Desvío de la linealidad | 0,2 % |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -30...125 | |
---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -30...125 | |
Grado de protección | IP 67; IP 68; IP 69K |
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||
Resistencia a vibraciones |
|
Peso [g] | 49 |
---|---|
Tipo de montaje | M8 x 1,25 |
Materiales | Carcasa: inox (1.4404 / 316L) |
Par de apriete [Nm] | 8 |
Mechanische Überlastfestigkeit [g] | 500 |
Accesorios (opcionales) |
|
---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conector: 1 x M12; codificación: A; Longitud máx. del cable: 250 m |