Rango de medición de vibraciones [g] | -25...25 |
---|---|
Rango de frecuencia [Hz] | 1...10000 |
Principio de medición | capacitivo |
Característica especial | Cable apantallado; Aptitud para cadenas portacables |
---|---|
Versión | para la conexión a electrónicas de diagnóstico externas VSE |
Aplicación | detección de vibraciones |
Tensión de alimentación [V] | 7,2...10,8 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 15 |
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clase de protección | III |
Resistente a inversiones de polaridad | sí |
Tipo de sensor | sistema microelectromecánico (MEMS) |
Salida analógica de corriente [mA] | 0...10 |
---|---|
Carga máx. [Ω] | 300 |
Rango de medición de vibraciones [g] | -25...25 |
---|---|
Rango de frecuencia [Hz] | 1...10000 |
Principio de medición | capacitivo |
Sensibilidad [µA/g] | 142 |
Número de ejes de medición | 1 |
Desvío de la linealidad | 0,2 % |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 | |
---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -20...80 | |
Humedad relativa del aire máx. [%] | 80; (40 °C: 50 % sin condensación) | |
Grado de protección | IP 67 |
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||
MTTF [años] | 2660 |
Peso [g] | 323,5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de montaje | tornillo de montaje | ||||
Materiales | Carcasa: inox (1.4404 / 316L) | ||||
Par de apriete [Nm] | 5 | ||||
Mechanische Überlastfestigkeit [g] | 500 | ||||
Aptitud para cadenas portacables | sí | ||||
Aptitud para cadenas portacables |
|
Componentes incluidos |
|
---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Cable: 10 m, PUR, Ø 4 mm, apantallado; Longitud máx. del cable: 250 m; hilo de blindaje conectado a la carcasa; 4 x 0,14 mm² |