Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 | ||
---|---|---|---|
Rango de medición |
|
||
Interfaz de comunicación | IO-Link |
Característica especial | Contactos dorados |
---|---|
Aplicación | para elementos de medición Pt100 y Pt1000 |
Tensión de alimentación [V] | 20...32 DC |
---|---|
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | 1 |
Perro guardián integrado | sí |
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 |
---|
Número total de salidas | 1 |
---|---|
Señal de salida | señal analógica; IO-Link; (configurable) |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | 300 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de medición |
|
||
---|---|---|---|
Configuración de fábrica | -50...300 °C |
Precisión de la salida analógica [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Coeficiente de temperatura [% del margen por cada 10 K] | 0,1 |
Tiempo de ciclo de medición/visualización máx. [ms] | 100 |
---|
Interfaz de comunicación | IO-Link |
---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) |
Revisión IO-Link | 1.0 |
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...85 |
Grado de protección | IP 67 |
CEM |
|
||
---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||
Resistencia a vibraciones |
|
||
MTTF [años] | 449 |
Peso [g] | 40,5 |
---|---|
Dimensiones [mm] | M12 x 1 |
Nombre de la rosca | M12 x 1 |
Materiales | PA; PET |
Material de la junta | FKM |
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Junta de estanqueidad: FKM; Contactos: dorado |
---|