Resolución | 8192 pasos; 4096 revoluciones; 25 bit |
---|---|
Interfaz de comunicación | PROFIBUS DP |
Versión del eje | eje macizo |
Diámetro del eje [mm] | 10 |
Principio de funcionamiento | absoluto |
---|---|
Tipo de revolución | Multivuelta (multiturn) |
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 100; ((24 V)) |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de código | binario |
---|
Resolución | 8192 pasos; 4096 revoluciones; 25 bit |
---|
Opciones de parametrización | sentido de recuento de los valores de código; Resolución; punto cero; detectores de final de carrera HI y LO; indicador de movimiento; separación monovuelta/multivuelta |
---|---|
Funciones de diagnóstico | alarmas; avisos; estado; número de serie del encóder |
Direccionamiento | selector de dirección; 0...126 |
Interfaz de comunicación | PROFIBUS DP |
---|
Estándar de transmisión | DPV2 |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Humedad relativa del aire máx. [%] | 98 |
Grado de protección | IP 67; (en la parte de la carcasa: IP 67; en la parte del eje: IP 67) |
Resistencia a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
||
MTTF [años] | 13,5 |
Peso [g] | 596 | |
---|---|---|
Dimensiones [mm] | Ø 58 / L = 110 | |
Materiales | aluminio | |
Velocidad de rotación máx. mecánica [U/min] | 12000 | |
Versión del eje | eje macizo | |
Diámetro del eje [mm] | 10 | |
Material del eje |
|
|
Carga máx. axial en el extremo del eje [N] | 40 | |
Carga máx. radial en el extremo del eje [N] | 110 | |
Brida de fijación | Brida de sujección |
regleta de bornes en el bornero: |