You probably do not come from: Spain. If necessary, change to: United States
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Sensores de presión / Sensores de vacío
  4. Transmisores tipo PT / PU de pequeño tamaño
  5. PT5412

Transmisor de presión

PT5412

PT-160-SEG14-A-ZVG/US/ /W

Transmisor de presión

PT5412

PT-160-SEG14-A-ZVG/US/ /W

  • Detección fiable de la presión del sistema en aplicaciones industriales
  • Muy resistente a choques y vibraciones
  • Muy buena precisión de repetición y desvío escaso con respecto a la línea característica
  • Expectativa de vida útil de más de 60 millones de ciclos de presión
  • Carcasa de acero inoxidable compacta y robusta para aplicaciones con un reducido espacio de instalación.
  • dnv_mr
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Número de entradas y salidas Número de salidas analógicas: 1
Rango de medición
0...160 bar 0...2320 psi 0...16 MPa
Conexión de proceso conexión de rosca G 1/4 rosca exterior (DIN EN ISO 1179-2)
Campo de aplicación
Aplicación para aplicaciones industriales
Fluidos fluidos líquidos y gaseosos
Temperatura del fluido [°C] -40...90
Presión de rotura mín.
1100 bar 15950 psi 110 MPa
Resistencia a la presión
400 bar 5800 psi 40 MPa
Nota sobre la resistencia a la presión
estático
Resistencia al vacío [mbar] -1000
Tipo de presión presión relativa
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 8,5...36 DC
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] 100; (500 V DC)
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Retardo a la disponibilidad [s] < 0,1
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de salidas analógicas: 1
Salidas
Número total de salidas 1
Señal de salida señal analógica
Número de salidas analógicas 1
Salida analógica de corriente [mA] 4...20
Carga máx. [Ω] (Ub – 8,5 V) / 21,5 mA; @8,5V= 0 Ω; @12V max. 160 Ω; @24V max. 720 Ω
Protección contra cortocircuitos
Resistente a sobrecargas
Rango de configuración / medición
Rango de medición
0...160 bar 0...2320 psi 0...16 MPa
Precisión / variaciones
Repetibilidad [% del margen] < ± 0,05; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K)
Exactitud señal analógica [% del margen] < ± 0,5; (incl. deriva debida al par de apriete, error del punto cero y del margen, no linealidad, histéresis)
Desvío de la linealidad [% del margen] < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)
Desvío de la histéresis [% del margen] < ± 0,2
Estabilidad a largo plazo [% del margen] < ± 0,1; (cada 6 meses)
Coeficiente de temperatura punto cero y margen [% del margen por cada 10 K] < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta a un escalón para la salida analógica [ms] 1
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -40...90
Temperatura de almacenamiento [°C] -40...100
Grado de protección IP 67; IP 69K
Homologaciones / pruebas
CEM
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Resistencia a choques
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Resistencia a vibraciones
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [años] 787
Homologación UL
Número de homologación UL J026
Número de registro UL E174189
Directiva sobre equipos a presión Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud
Datos mecánicos
Peso [g] 60
Materiales inox (1.4542 / 630); inox (1.4404 / 316L); PEI
Materiales en contacto con el fluido inox (1.4542 / 630)
Ciclos de presión mín. 60 millones; (con 1,2 veces la presión nominal)
Par de apriete [Nm] 25...35; (Par de apriete recomendado; En función de la lubricación, la junta y la carga por presión)
Conexión de proceso conexión de rosca G 1/4 rosca exterior (DIN EN ISO 1179-2)
Junta de estanqueidad de la conexión del proceso FKM (DIN EN ISO 1179-2)
Tornillo de amortiguación integrado no (montaje posterior posible)
Notas
Notas
BFSL = Best Fit Straight Line (configuración del valor mínimo)
LS = configuración del valor límite
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A