Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Rango de medición |
|
|||
Conexión de proceso | Clamp DN40 (1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Característica especial | Contactos dorados | |||
---|---|---|---|---|
Aplicación | montaje enrasado para la industria alimentaria y de bebidas | |||
Fluidos | fluidos viscosos o con partículas sólidas; fluidos líquidos y gaseosos | |||
Temperatura del fluido [°C] | -20...200 | |||
Presión de rotura mín. |
|
|||
Resistencia a la presión |
|
|||
Tipo de presión | presión relativa; vacío |
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|---|
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Perro guardián integrado | sí |
Tensión de alimentación [V] | 20...32 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 3,6...21 |
Retardo a la disponibilidad [s] | 1 |
Tensión de alimentación [V] | 18...32 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 45 |
Retardo a la disponibilidad [s] | 0,5 |
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 |
---|
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación; señal analógica; IO-Link; (configurable) |
Alimentación | PNP/NPN |
Número de salidas digitales | 2 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20, invertible; (escalable) |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Carga máx. [Ω] | 300 |
---|
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2 |
---|---|
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 125 |
Carga máx. [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Rango de medición |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punto de conmutación SP |
|
|||||||||
Punto de desconmutación rP |
|
|||||||||
Punto inicial analógico |
|
|||||||||
Punto final analógico |
|
|||||||||
En intervalos de |
|
|||||||||
Configuración de fábrica |
|
Precisión del punto de conmutación [% del margen] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Repetibilidad [% del margen] | < ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K; Turn down 1:1) |
Exactitud señal analógica [% del margen] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linealidad, incluida histéresis y repetibilidad , configuración del valor límite según DIN EN IEC 62828-1) |
Desvío de la linealidad [% del margen] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Desvío de la histéresis [% del margen] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Estabilidad a largo plazo [% del margen] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; cada año) |
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] | < ± 0,2; (0...200 °C) |
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] | < ± 0,15; (0...200 °C) |
Atenuación del valor del proceso dAP [s] | 0...30 |
---|---|
Atenuación de la salida analógica dAA [s] | 0,01...99,99 |
Tiempo de respuesta a un escalón para la salida analógica [ms] | 45 |
---|
Tiempo mín. de respuesta de la salida de conmutación dAP [ms] | 3 |
---|---|
Tiempo de respuesta a un escalón para la salida analógica [ms] | 7 |
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisión IO-Link | 1.0 | ||||
Norma SDCI | IO-Link Communication Specification, Version 1.0, January 2009, Ordner No: 10.002 | ||||
Perfiles | sin perfil | ||||
Modo SIO | sí | ||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||
Datos del proceso analógicos | 1 | ||||
Datos del proceso binarios | 2 | ||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 2,3 | ||||
DeviceIDs compatibles |
|
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura ambiente [°C] | -25...65 | |
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...100 | |
Grado de protección | IP 67; IP 68; IP 69K |
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||
MTTF [años] | 142 | ||||
Nota sobre la homologación |
|
Peso [g] | 1053 |
---|---|
Materiales | inox (1.4404 / 316L); 1.4435 (inox / 316L); PBT; PEI; PFA |
Materiales en contacto con el fluido | 1.4435 (inox / 316L) |
Ciclos de presión mín. | 10 millones |
Conexión de proceso | Clamp DN40 (1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido | < 0,38 / - |
Líquido de relleno para la transmisión de presión | NEOBEE (apto para la industria alimentaria, en conformidad con la FDA) |
Diámetro de la membrana [mm] | 34 |
Indicación |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad de indicación | bar; psi; MPa; % del margen |
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |