Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Clase de protección láser | 2 |
Característica especial | Supresión de fondo |
---|
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" según cULus) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 75; (24 V) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz roja |
Longitud de onda [nm] | 650 |
Vida útil típ. [h] | 50000 |
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2 |
---|
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Alimentación | PNP |
Número de salidas digitales | 2 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (antivalente) |
Corriente máxima por cada salida [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 11 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 5 | |
---|---|---|
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | 2 m | |
Rango de detección - histéresis [%] | < 2 | |
Nota sobre el rango de detección con histéresis |
|
|
Supresión de fondo disponible | sí | |
Supresión de fondo [m] | < 20 |
Rango de medición [m] | 0,03...2 |
---|---|
Frecuencia de medición [Hz] | 33 |
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Perfiles | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
Modo SIO | sí | ||||
Datos del proceso analógicos | 1 | ||||
Datos del proceso binarios | 1 | ||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 6,6 | ||||
DeviceIDs compatibles |
|
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | |
---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Grado de protección | IP 65; IP 67 | |
Protección contra luz externa máx. [klx] | 10; (sobre el objeto) |
CEM |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase de protección láser | 2 | ||||||||||||||||||||
Nota sobre protección láser |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [años] | 239 |
Peso [g] | 206,5 |
---|---|
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 100 |
Nombre de la rosca | M30 x 1,5 |
Materiales | Carcasa: Acero inoxidable; placa frontal: PMMA; ventana LED: PC; PBT; PC; FKM |
Indicación |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unidad de indicación | cm | ||||
Elementos de manejo |
|
Componentes incluidos |
|
---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|
Curva de histéresis
|
|
---|