Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Característica especial | Filtro de polarización |
---|---|
Principio de funcionamiento | Sistema réflex |
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 12; ((24 V)) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz roja |
Longitud de onda [nm] | 633 |
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | modo luz / oscuridad; (seleccionable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Alcance con respecto al reflector [m] | 0,05...5; (Reflector «nido de abeja» Ø 80 E20005) |
---|---|
Alcance ajustable | sí |
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 150 |
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | con el alcance máximo |
Filtro de polarización disponible | sí |
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [años] | 908 | ||
Homologación UL |
|
Peso [g] | 34,4 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiones [mm] | 41,3 x 13 x 21 | |
Materiales | Carcasa: inox (1.4404 / 316L); plástico: PPSU; Junta de estanqueidad: EPDM | |
Material de la lente |
|
|
Orientación de la óptica | óptica lateral | |
Par de apriete [Nm] | 1; (tornillos de fijación) |
Indicación |
|
---|
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión | Conector: 1 x M8; codificación: A |
---|
curva de exceso de ganancia
|
|
---|