Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Característica especial | Supresión de fondo |
---|---|
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 22; ((24 V)) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz roja |
Longitud de onda [nm] | 633 |
Alimentación | NPN |
---|---|
Función de salida | modo luz / oscuridad; (seleccionable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Alcance [mm] | 2...200; (papel blanco 200 x 200 mm) |
---|---|
Alcance con objeto blanco (90% de remisión) [mm] | 2...200 |
Alcance con objeto gris (18% de remisión) [mm] | 4...200 |
Alcance con objeto negro (6% de remisión) [mm] | 8...200 |
Alcance ajustable | sí |
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 8 |
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | con el alcance máximo |
Supresión de fondo disponible | sí |
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [años] | 683 | ||
Homologación UL |
|
Peso [g] | 60,15 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiones [mm] | 35,4 x 13 x 21 | |
Materiales | Carcasa: ABS; PPSU; Junta de estanqueidad: EPDM | |
Material de la lente |
|
|
Orientación de la óptica | óptica lateral | |
Par de apriete [Nm] | 0,5 |
Indicación |
|
---|
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión | Cable: 2 m, PUR; 3 x 0,25 mm² |
---|
|
|
---|
curva de precisión
|
|
---|