Resolución de imagen [px] | 640 x 480 |
---|---|
Ángulo de apertura [°] | 118 x 89 |
Característica especial | Cable apantallado |
---|
Tensión de alimentación [V] | 12...32 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 280; (con calefacción de la lente) |
Protección contra sobretensión | sí |
Sensor de imagen | sensor de imagen a color CMOS ¼'' 4:3 VGA |
Corriente de pico de arranque [mA] | 1000 |
Duración de la corriente de pico [ms] | 2 |
Salida de vídeo | PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω |
---|
Tamaño del campo de visión [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolución de imagen [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||
Ángulo de apertura [°] | 118 x 89 | ||||||||||||||||||||||||
Sensibilidad a la luz [LUX] | < 0,05 | ||||||||||||||||||||||||
Rango dinámico [dB] | > 80 |
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 |
Grado de protección | IP 67; IP 69K |
CEM |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||
Test de niebla salina pulverizada |
|
Peso [g] | 313 |
---|---|
Dimensiones [mm] | Ø 55,5 / L = 51,3 |
Materiales | Carcasa: PC/ABS; Lente frontal: poliamida reforzado con fibra de vidrio |
Componentes incluidos |
|
---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Cable: 0,5 m, apantallado; apantallado | |
Conector: 1 x M16; codificación: A; cable de conexión apantallado: true |