Tipo de luz | luz roja |
---|
Campo de iluminación [mm] | 10 x 75 |
---|---|
Diseño | barras |
Modo de funcionamiento | alta potencia luminosa (pulsada, funcionamiento continuo solo con refrigeración); potencia luminosa normal (funcionamiento continuo posible) |
Tensión de alimentación [V] | 24 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | Régimen "funcionamiento permanente": 225; Régimen "Alta luminosidad": 375 |
Tipo de luz | luz roja |
Longitud de onda [nm] | 617 |
Disparador | 24 V PNP |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -10...55 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...75 |
Grado de protección | IP 65 |
Protección contra sobrecalientamiento | sí; (desconexión con 65...75 °C) |
Seguridad fotobiológica | grupo libre; (DIN EN 62471:2008) |
---|
Peso [g] | 175,5 | |
---|---|---|
Dimensiones [mm] | 116 x 13 x 18 | |
Materiales | aluminio negro anodizado | |
Material de la lente |
|
Indicación |
|
---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión | Cable: 0,3 m, PUR, negro; 4 x 0,34 mm² |
---|---|
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |