Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2 |
---|---|
Configuración de fábrica | fluidos acuosos |
Conexión de proceso | G 3/4 rosca exterior |
Característica especial | Contactos dorados |
---|---|
Instalación | para montaje en manguitos de horquillas vibratorias existentes |
Fluidos | Fluidos líquidos; fluidos viscosos; fluidos en forma de polvo |
Fluidos recomendados | agua; fluidos acuosos; aceites; fluidos a base de aceite; fluidos en forma de polvo |
No utilizable para | Véase el capítulo "Uso previsto" de las instrucciones de uso. |
Longitud de sonda [mm] | 28 |
Presión del depósito [bar] | -1...40 |
Temperatura del fluido [°C] | -20...100 |
---|---|
Temperatura del fluido con picos [°C] | -20...150; (1 h) |
Temperatura del fluido [°C] | -20...100 |
---|---|
Temperatura del fluido con picos [°C] | -20...150; (1 h) |
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 50 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Principio de medición | capacitivo |
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2 |
---|
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación; IO-Link |
Alimentación | PNP/NPN |
Número de salidas digitales | 2 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Configuración de fábrica | fluidos acuosos |
---|
Tiempo de respuesta [s] | < 0,5 |
---|
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Perfiles | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
Modo SIO | sí | ||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||
Datos del proceso analógicos | 1 | ||||
Datos del proceso binarios | 2 | ||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 2,3 | ||||
DeviceIDs compatibles |
|
Temperatura ambiente [°C] | -20...85 | |||
---|---|---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|||
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...85 | |||
Grado de protección | IP 68; IP 69K |
CEM |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||
MTTF [años] | 223 | ||||||
Homologación UL |
|
Peso [g] | 145,7 |
---|---|
Dimensiones [mm] | Ø 30 / L = 112 |
Materiales | inox (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM |
Materiales en contacto con el fluido | PEEK; acabado: Ra < 0,8 / Rz 4 |
Conexión de proceso | G 3/4 rosca exterior |
Indicación |
|
---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|