Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Dimensiones [mm] | Ø 29 / L = 31 |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | estático |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 12...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 30 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms] | 500 |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Resistente a sobrecargas | sí |
Tiempos de respuesta
Tiempo de reacción [ms] | 35 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado de protección | IP 65; IP 67; IP 69K; (en la parte frontal) |
Datos mecánicos
Peso [g] | 41,8 |
---|---|
Dimensiones [mm] | Ø 29 / L = 31 |
Materiales | PA 6.6-GF30 negro; Superficie de accionamiento: PA Grilamid TR 90UV |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
||
---|---|---|---|
Accesorios (opcionales) |
|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 0,3 m, PUR |
---|