Alimentación | PNP/NPN; (Detección automática de carga PNP/NPN) |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) |
Alcance [mm] | 8 |
Interfaz de comunicación | IO-Link |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 77 |
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 20 |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Principio de medición | capacitivo |
Alimentación | PNP/NPN; (Detección automática de carga PNP/NPN) |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 10 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Resistente a sobrecargas | sí |
Alcance [mm] | 8 |
---|
Histéresis [% del Sr] | 1...15 |
---|---|
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -20...20 |
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM1 (4,8 kBaud) | ||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Perfiles | Smart Sensor | ||||
Modo SIO | sí | ||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 101 | ||||
DeviceIDs compatibles |
|
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||||
MTTF [años] | 560 |
Peso [g] | 96,5 |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 77 |
Nombre de la rosca | M18 x 1 |
Materiales | Carcasa: PP blanco; Junta de estanqueidad: TPE-U; Botón pulsador: TPE-U |
Indicación |
|
||
---|---|---|---|
Función Teach | sí | ||
Bloqueo electrónico | sí |
Componentes incluidos |
|
---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión | Cable: 2 m, PVC, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² |
---|