Alimentación | NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Alcance [mm] | 7 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Característica especial | Alcance aumentado |
---|---|
Aplicación | Uso en aplicaciones industriales, móviles, de refrigeración y de lubricación; Aplicaciones industriales / automatización industrial |
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 10 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Alimentación | NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 700 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Resistente a sobrecargas | sí |
Alcance [mm] | 7 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 7 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...5,67 |
Alcance aumentado | sí |
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 3...15 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 |
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado de protección | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||||
Resistencia a choques continuos |
|
||||||||||
Cambios rápidos de temperatura |
|
||||||||||
Test de niebla salina pulverizada |
|
||||||||||
MTTF [años] | 837 | ||||||||||
Software integrado incluido | sí | ||||||||||
Homologación UL |
|
Peso [g] | 76,9 |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Nombre de la rosca | M12 x 1 |
Materiales | latón con revestimiento de bronce blanco; Superficie activa: PBT naranja; ventana LED: PEI; tuercas de fijación: latón con revestimiento de bronce blanco |
Indicación |
|
---|
Componentes incluidos |
|
---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión | Cable: 2 m, PUR, Ø 4 mm; comportamiento frente al fuego según ECE R118 rev.2; 3 x 0,34 mm² |
---|