Característica especial | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Cable apantallado; Aptitud para cadenas portacables |
---|---|
Libre de siliconas | sí |
Tensión de alimentación [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Clase de protección | III |
Corriente máxima total [A] | 4 |
Corriente máxima total (UL) [A] | 3 |
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C] | -25...90 | |
Nota sobre la temperatura ambiente en movimiento |
|
|
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Peso [g] | 98,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
Materiales | Carcasa: TPU naranja; Junta de estanqueidad: FKM | ||||||||
Material de la tuerca | latón, niquelado | ||||||||
Aptitud para cadenas portacables | sí | ||||||||
Aptitud para cadenas portacables |
|
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Cable: 2 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,9 mm, apantallado; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Conexión | Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm; cable de conexión apantallado: apantallado |
---|
curva de eficacia de apantallamiento
|
|
---|