Temperatura de funcionamiento (activa) [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura pico (pasiva) [°C] | 50 |
Frecuencia de trabajo [MHz] | 13,56 |
---|---|
Tamaño de memoria [bit] | 896 |
Tipo de memoria | EEPROM |
Tipo de chip | ICODE SLIX |
Número de bloques | 28 |
Tamaño del bloque [Byte] | 4 |
Unique Identification Number (UID) [Byte] | 8 |
Estándar RFID | ISO 15693 |
Ciclos de lectura máx. | ilimitado |
Ciclos de escritura máx. | 100000 |
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -20...50 |
Homologación de equipos radioeléctricos | ISO 15693 |
---|
Peso [g] | 514 |
---|---|
Tipo de montaje | montaje en materiales no metálicos; (autoadhesivo) |
Dimensiones [mm] | 30 x 65 x 0,1 |
Materiales | PP; adhesivo: HL2 |
Cantidad por pack | 500 unid. |
---|
ANT410 / DTI410 | 15 |
ANT411 / DTI411 | 24 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 10 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 40 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 30 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 50 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 65 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 35 |
ANT600 / DTI600 | 130 |