Temperatura de funcionamiento (activa) [°C] | -25...85 |
---|---|
Temperatura pico (pasiva) [°C] | 140; (duración del test: 1 x 100 h) |
Frecuencia de trabajo [MHz] | 0,125 |
---|---|
Tamaño de memoria [bit] | 1984 |
Número de bloques | 62 |
Tamaño del bloque [Byte] | 4 |
Unique Identification Number (UID) [Byte] | 4 |
Ciclos de lectura máx. | ilimitado |
Ciclos de escritura máx. | 100000 |
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...90 |
Grado de protección | IP 68 |
Resistencia a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
Peso [g] | 5 |
---|---|
Dimensiones [mm] | Ø 30 / L = 2,5 |
Materiales | PA 6 negro |
Notas |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
posicionamiento del tag | lectura | escritura | ||
ANT512 | parte frontal | 60 | 55 |
Todos los datos se aplican a procesos de lectura/escritura estáticos. | |
Los datos sin observaciones se refieren a la instalación del tag en un entorno no metálico. |