Versión | plástico estriado |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -30...80 |
---|
Peso [g] | 61,3 |
---|---|
Diámetro interior [mm] | 10 |
Diámetro exterior [mm] | 63,66 |
Materiales | Rueda:: aluminio; acabado: PU |
Par de apriete [Nm] | 1,5; (Tornillo de montaje) |
Dureza de la superficie | 90 Shore A |
Circunferencia [mm] | 200 |
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|