Versión | para sensores de caudal Typ SM2, SM9 |
---|---|
Resistencia a la presión [bar] | 16 |
PTMA en aplicaciones según el NRC [bar] | 16 |
Directiva sobre equipos a presión | La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador. |
---|---|
Indicaciones de seguridad | Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones. |
Peso [g] | 1446,5 |
---|---|
Materiales | Adaptador: inox (1.4571 / 316Ti); Junta tórica: FKM 47,22 x 3,53 mm |
Conexión de sensores | G 2 |
Conexión de proceso | conexión de rosca 2" NPT |
Componentes incluidos |
|
---|
Cantidad por pack | 2 unid. |
---|