You probably do not come from: Spain. If necessary, change to: United States
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Adaptadores, conexión de proceso
  4. Adaptador de montaje
  5. E40096

Racor de rosca para sensores de proceso

E40096

ADAPTER SI1/G1/2/VA

Racor de rosca para sensores de proceso

E40096

ADAPTER SI1/G1/2/VA

  • Para el montaje de sensores de caudal y de temperatura en depósitos o tuberías
  • Montaje sencillo, rápido y seguro
  • Compatible con fluidos líquidos y gaseosos
  • Resistencia muy fiable a la sobrepresión
  • Modelo de acero inoxidable muy robusto para el uso en entornos industriales muy exigentes
Campo de aplicación
Aplicación para aplicaciones industriales
Fluidos fluidos líquidos y gaseosos
Resistencia a la presión [bar] 100
Homologaciones / pruebas
Directiva sobre equipos a presión La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.
Indicaciones de seguridad Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.
Datos mecánicos
Peso [g] 57,9
Dimensiones [mm] M18 x 1,5
Nombre de la rosca M18 x 1,5
Materiales inox (1.4404 / 316L)
Par de apriete [Nm] 50
Conexión de sensores M18 x 1,5 rosca interno
Conexión de proceso conexión de rosca G 1/2
Profundidad de inmersión [mm] 21; (Sondas de medida SID, SFD, TN)
Accesorios
Componentes incluidos
Juntas: 1, NBR reforzado con fibra
Notas
Notas
En aplicaciones > 30 bares, utilizar un adaptador adecuado de alta presión.
en caso de utilización con agua potable, sustituir las juntas suministradas por otras adecuadas para estas aplicaciones.
Cantidad por pack 1 unid.