Resistencia a la presión [bar] | 40 |
---|
Directiva sobre equipos a presión | La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador. |
---|---|
Indicaciones de seguridad | Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones. |
Peso [g] | 175 |
---|---|
Materiales | 1.4435 (inox / 316L) |
Conexión de sensores | G 1/2 junta cónica |
Conexión de proceso | racor para tubos SMS DN25 |
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido | 0,4 / 4 |
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|