Resistencia a la presión [bar] | 25 |
---|---|
PTMA en aplicaciones según el NRC [bar] | 25 |
Directiva sobre equipos a presión | La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador. |
---|---|
Indicaciones de seguridad | Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones. |
Peso [g] | 204,5 |
---|---|
Materiales | 1.4435 (inox / 316L) |
Conexión de sensores | G 1/2 junta cónica |
Conexión de proceso | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido | 0,4 / 4 |
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|