Aplicación | ajuste de parámetros y análisis de equipos con un consumo de corriente máx. de 65 mA |
---|
Tensión de entrada DC [V] | 5 |
---|---|
Tensión de salida DC [V] | 24 |
Corriente de salida total [A] | 0,065; (Alimentación del sensor) |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...45 |
---|
Peso [g] | 173,8 |
---|
Accesorios (opcionales) |
|
---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión | Conector: M12; codificación: A |
---|
Conector: USB |