Característica especial | Libre de siliconas; Contactos dorados |
---|---|
Versión | cámara con salida de vídeo O2M20x |
Libre de siliconas | sí |
Tensión de alimentación [V] | < 60 DC |
---|---|
Clase de protección | II |
Corriente máxima total [A] | 4 |
Temperatura ambiente [°C] | -45...85 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Peso [g] | 858,5 |
---|---|
Materiales | Carcasa: PVC; Junta de estanqueidad: EPDM |
Material de la tuerca | PVC |
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Cable: 16 m, PVC, negro, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26 |
Conector: 1 x M16, recto; codificación: A; bloqueo: PVC; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm |