ifm Subsidiary Selection
Europe
Austria / Österreich
Belgium / België / Belgique
Bulgaria / България
Czech Republic / Česká republika
Croatia / Hrvatska
Denmark / Danmark
Estonia
Finland / Suomi
France
Germany / Deutschland
Greece / Ελλάς
Hungary / Magyarország
Ireland
Italy / Italia
Latvia
Lithuania
Netherlands / Nederland
Norway
Poland / Polska
Portugal
Romania / România
Slovakia / Slovensko
Slovenia / Slovenija
Spain / España
Sweden / Sverige
Switzerland / Schweiz
Türkiye
Ukraine / Українська
United Kingdom
America
Argentina
Brazil / Brasil
Canada
Chile
México
USA
Asia/Pacific
Australia
China / 中国
Hong Kong, China /香港, 中国
India
Indonesia
Israel
Japan / 日本
Korea / 한국
Malaysia
New Zealand
Singapore
Taiwan, China /臺灣, 中国
United Arab Emirates
Vietnam / Việt Nam
Africa
Namibia
Morocco / Maroc
South Africa
Idioma
Idioma
English
Español
Distribuidores
Lista de distribuidores en el mundo
España/Español
my ifm
Lista de favoritos
Comparador de productos
Carrito
You probably do not come from: Spain.
If necessary, change to:
United States
Servicios
Empresa
Noticias
Ofertas de empleo
Sostenibilidad
Contacto
Productos
Sectores
Tecnologías
Industria 4.0
0034 93 479 30 80
Buscar
Productos
Accesorios
Reflectores, fibras ópticas y lentes
Reflector
E20956
Reflector para sistemas réflex
E20956
REFLECTOR TS-50
Reflector para sistemas réflex
E20956
REFLECTOR TS-50
Para el funcionamiento fiable de los sistemas réflex
Montaje sencillo con sólo un tornillo
Compatible con luz roja e infrarroja
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Más información
Dibujo a escala
Campo de aplicación
Versión
redondo, para sistemas réflex con luz roja o por infrarrojos
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C]
-10...60
Datos mecánicos
Peso [g]
15,7
Dimensiones [mm]
Ø 50,8 / L = 10,2
Superficie del reflector [mm]
Ø 48
Materiales
plástico
Notas
Cantidad por pack
1 unid.
E20956 –
REFLECTOR TS-50