ifm Subsidiary Selection
Europe
Austria / Österreich
Belgium / België / Belgique
Bulgaria / България
Czech Republic / Česká republika
Croatia / Hrvatska
Denmark / Danmark
Estonia
Finland / Suomi
France
Germany / Deutschland
Greece / Ελλάς
Hungary / Magyarország
Ireland
Italy / Italia
Latvia
Lithuania
Netherlands / Nederland
Norway
Poland / Polska
Portugal
Romania / România
Slovakia / Slovensko
Slovenia / Slovenija
Spain / España
Sweden / Sverige
Switzerland / Schweiz
Türkiye
Ukraine / Українська
United Kingdom
America
Argentina
Brazil / Brasil
Canada
Chile
México
USA
Asia/Pacific
Australia
China / 中国
Hong Kong, China /香港, 中国
India
Indonesia
Israel
Japan / 日本
Korea / 한국
Malaysia
New Zealand
Singapore
Taiwan, China /臺灣, 中国
United Arab Emirates
Vietnam / Việt Nam
Africa
Namibia
Morocco / Maroc
South Africa
Idioma
Idioma
English
Español
Distribuidores
Lista de distribuidores en el mundo
España/Español
my ifm
Lista de favoritos
Comparador de productos
Carrito
You probably do not come from: Spain.
If necessary, change to:
United States
Servicios
Empresa
Noticias
Ofertas de empleo
Sostenibilidad
Contacto
Productos
Sectores
Tecnologías
Industria 4.0
0034 93 479 30 80
Buscar
Productos
Accesorios
Accesorios de montaje y sistemas de fijación
Cubos de rosca para montaje en perfil de aluminio
E20950
Cubo de montaje para perfiles de aluminio
E20950
SYSTEM COMPONENT CUBE
Cubo de montaje para perfiles de aluminio
E20950
SYSTEM COMPONENT CUBE
Para la fijación de un perfil de aluminio
Montaje sencillo, rápido y económico
Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes
Sujeción segura para el sensor
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Más información
Dibujo a escala
Datos mecánicos
Peso [g]
113
Tipo de montaje
Perfil de aluminio
Dimensiones [mm]
M8
Nombre de la rosca
M8
Materiales
zinc conformado a presión
Notas
Cantidad por pack
1 unid.
E20950 –
SYSTEM COMPONENT CUBE