Versión | rectangular, para sistemas réflex con luz roja o por infrarrojos |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|
Peso [g] | 16 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 61 x 51,5 x 8 |
Superficie del reflector [mm] | 48 x 48 |
Materiales | placa frontal: PMMA; soporte base: ABS |
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|