Versión | rectangular, para sistemas réflex con luz roja o por infrarrojos |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|
Peso [g] | 66,6 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 100 x 100 x 9,5 |
Superficie del reflector [mm] | 96 x 96 |
Materiales | plástico |
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|