Versión | para interfaces mecánicas en accionadores neumáticos o manuales VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Peso [g] | 99,2 |
---|---|
Diámetro de la leva [mm] | 102 |
Distancia entre agujeros [mm] | 130 |
Altura del eje del actuador de la válvula [mm] | 30 |
Número de posiciones posibles del target | 3 |
Materiales | Leva de conmutación: PA 6 negro; tornillos: inox (1.4302 / 304L) |
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|