ifm Subsidiary Selection
Europe
Austria / Österreich
Belgium / België / Belgique
Bulgaria / България
Czech Republic / Česká republika
Croatia / Hrvatska
Denmark / Danmark
Estonia
Finland / Suomi
France
Germany / Deutschland
Greece / Ελλάς
Hungary / Magyarország
Ireland
Italy / Italia
Latvia
Lithuania
Netherlands / Nederland
Norway
Poland / Polska
Portugal
Romania / România
Slovakia / Slovensko
Slovenia / Slovenija
Spain / España
Sweden / Sverige
Switzerland / Schweiz
Türkiye
Ukraine / Українська
United Kingdom
America
Argentina
Brazil / Brasil
Canada
Chile
México
USA
Asia/Pacific
Australia
China / 中国
Hong Kong, China /香港, 中国
India
Indonesia
Israel
Japan / 日本
Korea / 한국
Malaysia
New Zealand
Singapore
Taiwan, China /臺灣, 中国
United Arab Emirates
Vietnam / Việt Nam
Africa
Namibia
Morocco / Maroc
South Africa
Idioma
Idioma
English
Español
Distribuidores
Lista de distribuidores en el mundo
España/Español
my ifm
Lista de favoritos
Comparador de productos
Carrito
You probably do not come from: Spain.
If necessary, change to:
United States
Servicios
Empresa
Noticias
Ofertas de empleo
Sostenibilidad
Contacto
Productos
Sectores
Tecnologías
Industria 4.0
0034 93 479 30 80
Buscar
Productos
Accesorios
Accesorios de montaje y sistemas de fijación
Tapas para el botón y embellecedores
E12380
Tapa para botones de pulsadores luminosos
E12380
CAP M22 SYMBOL OFF
Tapa para botones de pulsadores luminosos
E12380
CAP M22 SYMBOL OFF
Colocación sencilla de la arandela identificadora en el pulsador
Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes
Identificación fiable y bien visible de la función
Datos técnicos
Descargas
Más información
Dibujo a escala
Campo de aplicación
Versión
para tipo KT M22
Datos mecánicos
Peso [g]
2,8
Dimensiones [mm]
Ø 15,5
Materiales
PA Grilamid TR 90UV
Notas
Notas
Una vez encajada la pieza, no puede ser desmontada
Cantidad por pack
2 unid.
E12380 –
CAP M22 SYMBOL OFF