You probably do not come from: Spain. If necessary, change to: United States
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Accesorios de montaje y sistemas de fijación
  4. Accesorios de montaje para detectores para cilindros
  5. E12233

Adaptador de montaje para cilindros con tirantes/lobulados

E12233

ADAPT TIE ROD/PROFILE

Adaptador de montaje para cilindros con tirantes/lobulados

E12233

ADAPT TIE ROD/PROFILE

  • Para la adaptación de detectores para cilindros a cilindros con tirantes
  • Altura de montaje reducida gracias a soluciones mecánicas perfectamente adaptadas
  • Montaje protegido del sensor en el adaptador
  • Montaje sencillo, rápido y seguro
  • Modelo de metal muy robusto para el uso en entornos industriales muy exigentes
Campo de aplicación
Versión Para tipo MKT, Para tipo MKT
Datos mecánicos
Peso [g] 30,4
Materiales Adaptador: aluminio; tornillo: Acero inoxidable
Rango de apriete [mm] 9...17
Notas
Cantidad por pack 1 unid.