ifm Subsidiary Selection
Europe
Austria / Österreich
Belgium / België / Belgique
Bulgaria / България
Czech Republic / Česká republika
Croatia / Hrvatska
Denmark / Danmark
Estonia
Finland / Suomi
France
Germany / Deutschland
Greece / Ελλάς
Hungary / Magyarország
Ireland
Italy / Italia
Latvia
Lithuania
Netherlands / Nederland
Norway
Poland / Polska
Portugal
Romania / România
Slovakia / Slovensko
Slovenia / Slovenija
Spain / España
Sweden / Sverige
Switzerland / Schweiz
Türkiye
Ukraine / Українська
United Kingdom
America
Argentina
Brazil / Brasil
Canada
Chile
México
USA
Asia/Pacific
Australia
China / 中国
Hong Kong, China /香港, 中国
India
Indonesia
Israel
Japan / 日本
Korea / 한국
Malaysia
New Zealand
Singapore
Taiwan, China /臺灣, 中国
United Arab Emirates
Vietnam / Việt Nam
Africa
Namibia
Morocco / Maroc
South Africa
Idioma
Idioma
English
Español
Distribuidores
Lista de distribuidores en el mundo
España/Español
my ifm
Lista de favoritos
Comparador de productos
Carrito
You probably do not come from: Spain.
If necessary, change to:
United States
Servicios
Empresa
Noticias
Ofertas de empleo
Sostenibilidad
Contacto
Productos
Sectores
Tecnologías
Industria 4.0
0034 93 479 30 80
Buscar
Productos
Accesorios
Accesorios de montaje y sistemas de fijación
Abrazaderas de fijación
E11995
Abrazadera de fijación para sensores de posición
E11995
MOUNTING CLAMP M18
Abrazadera de fijación para sensores de posición
E11995
MOUNTING CLAMP M18
Tope fijo para la posición de montaje definida
Fijación segura del sensor por cierre con enganche
Para el montaje de sensores de forma cilíndrica
Fijación sencilla, rápida y económica
Montaje fiable sobre una superficie con dos tornillos
Datos técnicos
Descargas
Más información
Dibujo a escala
Campo de aplicación
Versión
con tope fijo
Instalación
para sensores con fase de 45°
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C]
-25...85
Datos mecánicos
Peso [g]
12,5
Dimensiones [mm]
24 x 30 x 29
Diámetro interior [mm]
18
Materiales
PC
Notas
Cantidad por pack
1 unid.
E11995 –
MOUNTING CLAMP M18