You probably do not come from: Spain. If necessary, change to: United States
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Accesorios de montaje y sistemas de fijación
  4. Accesorios de montaje para detectores para cilindros
  5. E11988

Adaptador de montaje para cilindros con ranura trapezoidal

E11988

ADAPT TRAPEZOIDAL SLOT CYL

Adaptador de montaje para cilindros con ranura trapezoidal

E11988

ADAPT TRAPEZOIDAL SLOT CYL

  • Para la adaptación de detectores para cilindros a cilindros de ranura trapezoidal
  • Altura de montaje reducida gracias a soluciones mecánicas perfectamente adaptadas
  • Montaje protegido del sensor en el adaptador
  • Montaje sencillo, rápido y seguro
  • Modelo de metal muy robusto para el uso en entornos industriales muy exigentes
Campo de aplicación
Versión Para tipo MKT
Datos mecánicos
Peso [g] 5,1
Tipo de montaje Fijación: tornillo de cabeza hexagonal interior M3
Materiales Adaptador: Aleación de aluminio; tornillo prisionero: Acero inoxidable
Accesorios
Componentes incluidos
tornillos prisioneros con cabeza hexagonal: 1 x M3 x 6 / SW 1,5
Notas
Cantidad por pack 1 unid.