Versión | Para tipo MKT |
---|
Peso [g] | 16,6 |
---|---|
Dimensiones [mm] | Ø 40 |
Materiales | Adaptador: inox (1.4301 / 304); cinta de sujeción: inox (1.4305 / 303) |
Diámetro del émbolo [mm] | 40 |
Rango de tensión [mm] | 38...49 |
Componentes incluidos |
|
---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|