Tensión de alimentación [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 68 |
Peso [g] | 313,7 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 15 x 15 x 43 |
Materiales | PUR |
Material del cuerpo | PUR |
Material de la tuerca | latón, niquelado |
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Cable: 5 m, PUR, negro, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm² |
Conexión | Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm |
---|