Característica especial | Libre de siliconas; Contactos dorados |
---|---|
Libre de siliconas | sí |
Tensión de alimentación [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A] | 4 |
Corriente máxima total [A] | 4 |
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Peso [g] | 31,8 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 15,4 x 35,4 x 46,2 |
Materiales | PUR |
Material del cuerpo | PUR |
Material de la tuerca | latón, niquelado |
Tipo de conector | M12 |
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado |
---|
Conector: 2 x M12; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado |