You probably do not come from: Spain. If necessary, change to: United States
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Accesorios de montaje y sistemas de fijación
  4. Escuadra de fijación
  5. E10736

Escuadra de fijación

E10736

ANGLE BRACKET M18

Escuadra de fijación

E10736

ANGLE BRACKET M18

  • Para el montaje de sensores de forma cilíndrica
  • Fijación sencilla, rápida y económica
  • Modelo de acero inoxidable muy robusto para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Para el montaje sobre una superficie
Campo de aplicación
Versión para tipo M18
Datos mecánicos
Peso [g] 43
Dimensiones [mm] 42 x 48 x 28
Materiales inox (1.4301 / 304)
Accesorios
Componentes incluidos
arandelas de seguridad: 2 x Ø 18 mm, para sensor M18
Notas
Cantidad por pack 1 unid.