Tolerancia de tensión de alimentación [%] | 10 |
---|---|
Tensión nominal AC [V] | < 230 |
Frecuencia nominal AC [Hz] | 47...63 |
Rango de tensión de entrada AC [V] | 100...240 |
Tensión de salida DC [V] | 24...28 |
Clase de protección | II; (IEC 61140) |
Retardo a la disponibilidad [s] | < 0,38 |
Tensión de salida [V] | ajustable |
Corriente de salida máx. con la tensión de salida mín. [A] | 2,5 |
Número de circuitos de salida | 1 |
Ondulación residual máx. [mV] | 50 |
Eficacia energética (tensión nominal 230 V AC / 50 Hz) [%] | 88 |
Protección externa de entrada | 10 A; B |
Reducción de potencia [W/K] | 2% / K (> 60° C) |
Autonomía en caso de un fallo de red (tensión nominal 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 90 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
---|---|
Resistente a sobrecargas | sí |
Capacidad de resistencia señal DC-OK | 24 V DC (30 mA) |
Temperatura ambiente [°C] | 0...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 20 |
CEM |
|
---|
Peso [g] | 335 |
---|---|
Tipo de montaje | carril; (TH35 (EN 60715); espacios libres para la refrigeración por convección 30 mm) |
Dimensiones [mm] | 90 x 45 x 100 |
Materiales | PC ABS |
Indicación |
|
---|
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión | Clemas elásticas de jaula: |
---|