Tensión de alimentación [V] | 8...32 DC |
---|
Número total de entradas y salidas | 64 |
---|---|
Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 32; Número de entradas analógicas: 16; Número de entradas de frecuencia: 16; Número de entradas de resistencia: 6; Número de salidas digitales: 32; Número de salidas analógicas: 2 |
Número de entradas de frecuencia | 16 |
---|---|
Número de entradas de resistencia | 6 |
Número de entradas digitales | 32 |
Número de entradas analógicas | 16 |
Entrada analógica de corriente [mA] | 0...20 |
Entrada analógica de tensión [V] | 0...32 |
Número de salidas digitales | 32 |
---|---|
Número de salidas analógicas | 2 |
Salida analógica de tensión [V] | 0,2...10 |
Número de salidas PWM | 28 |
Número de salidas PWM-I | 18 |
Número de salidas de puente H | 2 |
Opciones de parametrización | funciones de entrada/salida |
---|---|
Función PLC según IEC 61131-3 | sí |
Número de interfaces CAN | 5 |
---|---|
Número de interfaces RS232 | 1 |
Número de interfaces USB | 1 |
MTTF [años] | 30 |
---|
Peso [g] | 1781 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 153 x 43 x 277 |
Notas | No utilizar para nuevos proyectos. |
---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |