Aplicación | Detección de objetos en sistemas transportadores | |
---|---|---|
Homologación de equipos radioeléctricos para | EE.UU.; Canadá; EU/RED; Australia; Japón; China; Taiwán; India; Corea del Sur; Singapur; Ucrania | |
Nota sobre la homologación de equipos radioeléctricos |
|
Tensión de alimentación [V] | 19,2...28,8 DC; (Alimentación solamente a través de la unidad de evaluación DTE10x (según EN 60950-1)) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 50 |
Clase de protección | III |
Frecuencia de trabajo [MHz] | 13,56 |
Estándar RFID | ISO 15693 |
Distancia al cabezal de lectura/escritura frontal [mm] | 90 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Distancia al cabezal de lectura/escritura lateral [mm] | 25 | ||||||
Distancia respecto al tag [mm] |
|
Interfaz de comunicación | DATA / DTE10x |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...80 |
Grado de protección | IP 67; IP 69K |
Resistencia a choques |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
||||
MTTF [años] | 613,74 |
Peso [g] | 83,75 |
---|---|
Carcasa | cilíndrico |
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Nombre de la rosca | M12 x 1 |
Materiales | Carcasa: Acero inoxidable; Tapa: PPS |
Indicación |
|
---|
Componentes incluidos |
|
---|
Notas | |
---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|