Lichtart | Infrarotlicht |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Besondere Eigenschaft | Hintergrundausblendung |
---|---|
Funktionsprinzip | Reflexlichttaster |
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 60 |
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Infrarotlicht |
Wellenlänge [nm] | 950 |
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | antivalent |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,9 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 700 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Tastweite [mm] | 50...700; (weißes Papier 200 x 200 mm 90 % Remission) |
---|---|
Reich-/Tastweite einstellbar | ja |
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] | 35 |
Lichtfleckabmessungen gelten für | bei maximaler Tastweite |
Hintergrundausblendung vorhanden | ja |
Umgebungstemperatur [°C] | -40...60 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
EMV |
|
---|
Gewicht [g] | 220 | |
---|---|---|
Gehäuse | Quaderförmig | |
Abmessungen [mm] | 75,5 x 17 x 33,5 | |
Werkstoffe | ABS | |
Optikwerkstoff |
|
|
Ausrichtung Optik | seitliche Optik |
Anzeige |
|
---|
Lieferumfang |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Anschluss | Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
---|