• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Drucksensoren / Vakuumsensoren
  4. Bauform PN / PE mit digitaler Anzeige
  5. PN7593

Drucksensor mit Display

PN7593

PN-025-REG14-QFRKG/US/ /V

Drucksensor mit Display

PN7593

PN-025-REG14-QFRKG/US/ /V

  • Zwei Schaltausgänge, davon einer mit IO-Link-Kommunikationsschnittstelle
  • Rot-Grün-Wechselanzeige zur eindeutigen Markierung von Gut-Bereichen
  • Optimale Ausrichtung durch Drehbarkeit des Prozessanschlusses
  • Langzeitstabil dank hoher Überlastfestigkeit
  • Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
  • Komfortable Bedienung über Tasten oder Parametrierung über IO-Link
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 2
Messbereich
0...25 bar 0...362 psi 0...2,5 MPa
Prozessanschluss Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde Innengewinde:M5
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte
Messelement keramisch-kapazitive Druckmesszelle
Applikation für den industriellen Einsatz
Medien Flüssige und gasförmige Medien
Bedingt verwendbar für Bei gasförmigen Medien ist der Einsatzbereich auf max. 25 bar begrenzt
Mediumtemperatur [°C] -25...80
Min. Berstdruck
350 bar 5075 psi 35 MPa
Druckfestigkeit
150 bar 2175 psi 15 MPa
Vakuumfestigkeit [mbar] -1000
Druckart Relativdruck
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 18...30 DC; (nach SELV/PELV)
Stromaufnahme [mA] < 35
Min. Isolationswiderstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] < 0,3
Watchdog integriert ja
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 2
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge 2
Ausgangssignal Schaltsignal; IO-Link; (konfigurierbar)
Elektrische Ausführung PNP/NPN
Anzahl der digitalen Ausgänge 2
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C))
Schaltfrequenz DC [Hz] < 170
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Mess-/Einstellbereich
Messbereich
0...25 bar 0...362 psi 0...2,5 MPa
Factory setting / CMPT = 2
Schaltpunkt SP
0,2...25 bar 4...362 psi 0,02...2,5 MPa
Rückschaltpunkt rP
0,1...24,9 bar 2...360 psi 0,01...2,49 MPa
Min. Abstand zwischen SP und rP
0,2 bar 2 psi 0,02 MPa
In Schritten von
0,1 bar 2 psi 0,01 MPa
Status_B High Resolution / CMPT = 3
Schaltpunkt SP
0,2...25 bar 3...363 psi 0,02...2,5 MPa
Rückschaltpunkt rP
0,1...24,9 bar 1...361 psi 0,01...2,49 MPa
Min. Abstand zwischen SP und rP
0,2 bar 2 psi 0,02 MPa
In Schritten von
0,1 bar 1 psi 0,01 MPa
Genauigkeit / Abweichungen
Schaltpunktgenauigkeit [% der Spanne] < ± 0,5
Wiederholgenauigkeit [% der Spanne] < ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K)
Kennlinienabweichung [% der Spanne] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (Kleinstwerteinstellung); LS = Grenzpunkteinstellung)
Hystereseabweichung [% der Spanne] < ± 0,25
Langzeitstabilität [% der Spanne] < ± 0,05; (pro 6 Monate)
Temperaturkoeffizient Nullpunkt [% der Spanne / 10 K] < ± 0,2; (-0...80 °C)
Temperaturkoeffizient Spanne [% der Spanne / 10 K] < ± 0,2; (-0...80 °C)
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [ms] < 3
Einstellbare Verzögerungszeit dS, dr [s] 0...50
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten Hysterese / Fenster; Schließer / Öffner; Schaltlogik; Schalt-/Rückschaltverzögerung; Dämpfung; Anzeigeeinheit
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle IO-Link
Übertragungstyp COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
SDCI-Norm IEC 61131-9
SIO-Mode ja
Benötigte Masterportklasse A; (wenn PIN 2 nicht verbunden: B)
Prozessdaten analog 1
Prozessdaten binär 2
Unterstützte DeviceIDs
Betriebsart DeviceID
Factory setting / CMPT = 2 402
PN7003 310
Status_B High Resolution / CMPT = 3 600
Hinweis
Weitere Informationen entnehmen Sie der IODD-PDF-Datei unter "Downloads"
Factory setting / CMPT = 2
Profile Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Min. Prozesszykluszeit [ms] 2,3
IO-Link-Auflösung Druck [bar] 0,1
IO-Link-Auflösung Druck [MPa] 0,01
IO-Link Prozessdaten (zyklisch)
Funktion Bitlänge
Druck 14
Binäre Schaltinformationen 2
IO-Link Funktionen (azyklisch) Anwendungsspezifische Markierung
Status_B High Resolution / CMPT = 3
Profile Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)
Min. Prozesszykluszeit [ms] 3
IO-Link-Auflösung Druck [bar] 0,01
IO-Link-Auflösung Druck [MPa] 0,001
IO-Link Prozessdaten (zyklisch)
Funktion Bitlänge
Druck 16
Gerätestatus 4
Binäre Schaltinformationen 2
IO-Link Funktionen (azyklisch) Anwendungsspezifische Markierung
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Lagertemperatur [°C] -40...100
Schutzart IP 65; IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Schockfestigkeit
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Jahre] 260
UL-Zulassung
Zulassungsnummer UL J001
Druckgeräterichtlinie Gute Ingenieurpraxis; verwendbar für Medien der Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage
Mechanische Daten
Gewicht [g] 260,5
Werkstoffe 1.4404 (Edelstahl / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4404 (Edelstahl / 316L); Keramik; FKM
Min. Druckzyklen 100 Millionen
Anzugsdrehmoment [Nm] 25...35; (empfohlenes Drehmoment; Abhängig von Schmierung, Dichtung und Druckbelastung)
Prozessanschluss Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde Innengewinde:M5
Drosselelement vorhanden nein (nachrüstbar)
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Anzeigeeinheit 3 x LED, grün (bar, psi, MPa)
Schaltzustand 2 x LED, gelb
Messwerte alphanumerische Anzeige, rot / grün 4-stellig
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet