• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Drucksensoren / Vakuumsensoren
  4. Bauform PN / PE mit digitaler Anzeige
  5. PN7592

Drucksensor mit Display

PN7592

PN-100-SEG14-QFRKG/US/ /V

Drucksensor mit Display

PN7592

PN-100-SEG14-QFRKG/US/ /V

  • Zwei Schaltausgänge, davon einer mit IO-Link-Kommunikationsschnittstelle
  • Rot-Grün-Wechselanzeige zur eindeutigen Markierung von Gut-Bereichen
  • Optimale Ausrichtung durch Drehbarkeit des Prozessanschlusses
  • Langzeitstabil dank hoher Überlastfestigkeit
  • Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
  • Komfortable Bedienung über Tasten oder Parametrierung über IO-Link
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 2
Messbereich
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Prozessanschluss Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde Innengewinde:M5
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte
Messelement keramisch-kapazitive Druckmesszelle
Applikation für den industriellen Einsatz
Medien Einsatz in gasförmigen Medien bei Drücken > 25 bar nur auf Anfrage
Mediumtemperatur [°C] -25...80
Min. Berstdruck
650 bar 9400 psi 65 MPa
Druckfestigkeit
300 bar 4350 psi 30 MPa
Vakuumfestigkeit [mbar] -1000
Druckart Relativdruck
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 18...30 DC; (nach SELV/PELV)
Stromaufnahme [mA] < 35
Min. Isolationswiderstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] 0,3
Watchdog integriert ja
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 2
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge 2
Ausgangssignal Schaltsignal; IO-Link; (konfigurierbar)
Elektrische Ausführung PNP/NPN
Anzahl der digitalen Ausgänge 2
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C))
Schaltfrequenz DC [Hz] < 170
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Mess-/Einstellbereich
Messbereich
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Factory setting / CMPT = 2
Schaltpunkt SP
1...100 bar 10...1450 psi 0,1...10 MPa
Rückschaltpunkt rP
0,5...99,5 bar 5...1445 psi 0,05...9,95 MPa
Min. Abstand zwischen SP und rP
0,5 bar 10 psi 0,05 MPa
In Schritten von
0,5 bar 5 psi 0,05 MPa
Status_B High Resolution / CMPT = 3
Schaltpunkt SP
0,8...100 bar 12...1450 psi 0,08...10 MPa
Rückschaltpunkt rP
0,3...99,5 bar 5...1443 psi 0,03...9,95 MPa
Min. Abstand zwischen SP und rP
0,5 bar 8 psi 0,05 MPa
In Schritten von
0,1 bar 1 psi 0,01 MPa
Genauigkeit / Abweichungen
Schaltpunktgenauigkeit [% der Spanne] < ± 0,5
Wiederholgenauigkeit [% der Spanne] < ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K)
Kennlinienabweichung [% der Spanne] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (Kleinstwerteinstellung); LS = Grenzpunkteinstellung)
Hystereseabweichung [% der Spanne] < ± 0,25
Langzeitstabilität [% der Spanne] < ± 0,05; (pro 6 Monate)
Temperaturkoeffizient Nullpunkt [% der Spanne / 10 K] < ± 0,2; (-0...80 °C)
Temperaturkoeffizient Spanne [% der Spanne / 10 K] < ± 0,2; (-0...80 °C)
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [ms] < 3
Einstellbare Verzögerungszeit dS, dr [s] 0...50
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten Hysterese / Fenster; Schließer / Öffner; Schaltlogik; Schalt-/Rückschaltverzögerung; Dämpfung; Anzeigeeinheit
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle IO-Link
Übertragungstyp COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
SDCI-Norm IEC 61131-9
SIO-Mode ja
Benötigte Masterportklasse A; (wenn PIN 2 nicht verbunden: B)
Prozessdaten analog 1
Prozessdaten binär 2
Unterstützte DeviceIDs
Betriebsart DeviceID
Factory setting / CMPT = 2 401
PN7002 309
Status_B High Resolution / CMPT = 3 599
Hinweis
Weitere Informationen entnehmen Sie der IODD-PDF-Datei unter "Downloads"
Factory setting / CMPT = 2
Profile Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Min. Prozesszykluszeit [ms] 2,3
IO-Link-Auflösung Druck [bar] 0,1
IO-Link-Auflösung Druck [MPa] 0,1
IO-Link Prozessdaten (zyklisch)
Funktion Bitlänge
Druck 14
Binäre Schaltinformationen 2
IO-Link Funktionen (azyklisch) Anwendungsspezifische Markierung
Status_B High Resolution / CMPT = 3
Profile Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)
Min. Prozesszykluszeit [ms] 3
IO-Link-Auflösung Druck [bar] 0,05
IO-Link-Auflösung Druck [MPa] 0,02
IO-Link Prozessdaten (zyklisch)
Funktion Bitlänge
Druck 16
Gerätestatus 4
Binäre Schaltinformationen 2
IO-Link Funktionen (azyklisch) Anwendungsspezifische Markierung
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Lagertemperatur [°C] -40...100
Schutzart IP 65; IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Schockfestigkeit
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Jahre] 260
UL-Zulassung
Zulassungsnummer UL J002
Druckgeräterichtlinie Gute Ingenieurpraxis; verwendbar für Medien der Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage
Mechanische Daten
Gewicht [g] 297,5
Werkstoffe 1.4404 (Edelstahl / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4404 (Edelstahl / 316L); Keramik; FKM
Min. Druckzyklen 100 Millionen
Anzugsdrehmoment [Nm] 25...35; (empfohlenes Drehmoment; Abhängig von Schmierung, Dichtung und Druckbelastung)
Prozessanschluss Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde Innengewinde:M5
Drosselelement vorhanden nein (nachrüstbar)
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Anzeigeeinheit 3 x LED, grün (bar, psi, MPa)
Schaltzustand 2 x LED, gelb
Messwerte alphanumerische Anzeige, rot / grün 4-stellig
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet