• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Drucksensoren / Vakuumsensoren
  4. Bauform PN / PE mit digitaler Anzeige
  5. PN7160

Drucksensor mit Display

PN7160

PN-600-SER14-QFRKG/US/ /V

Drucksensor mit Display

PN7160

PN-600-SER14-QFRKG/US/ /V

  • Zwei Schaltausgänge, davon einer mit IO-Link-Kommunikationsschnittstelle
  • Rot-Grün-Wechselanzeige zur eindeutigen Markierung von Gut-Bereichen
  • Optimale Ausrichtung durch Drehbarkeit des Prozessanschlusses
  • Langzeitstabil dank hoher Überlastfestigkeit
  • Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
  • Komfortable Bedienung über Tasten oder Parametrierung über IO-Link
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 2
Messbereich
0...600 bar 0...8700 psi 0...60 MPa
Prozessanschluss Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte
Messelement metallische Dünnfilmzelle
Applikation für den industriellen Einsatz
Medien Flüssige und gasförmige Medien
Mediumtemperatur [°C] -25...80
Min. Berstdruck
2500 bar 36250 psi 250 MPa
Druckfestigkeit
800 bar 11580 psi 80 MPa
Vakuumfestigkeit [mbar] -1000
Druckart Relativdruck
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 18...30 DC; (nach SELV/PELV)
Stromaufnahme [mA] < 35
Min. Isolationswiderstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] < 0,3
Watchdog integriert ja
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 2
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge 2
Ausgangssignal Schaltsignal; IO-Link; (konfigurierbar)
Elektrische Ausführung PNP/NPN
Anzahl der digitalen Ausgänge 2
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C))
Schaltfrequenz DC [Hz] < 170
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Mess-/Einstellbereich
Messbereich
0...600 bar 0...8700 psi 0...60 MPa
Factory setting / CMPT = 2
Schaltpunkt SP
4...600 bar 40...8700 psi 0,4...60 MPa
Rückschaltpunkt rP
2...598 bar 20...8680 psi 0,2...59,8 MPa
Min. Abstand zwischen SP und rP
2 bar 40 psi 0,2 MPa
In Schritten von
2 bar 20 psi 0,2 MPa
Status_B High Resolution / CMPT = 3
Schaltpunkt SP
3...600 bar 47...8702 psi 0,3...60 MPa
Rückschaltpunkt rP
2...599 bar 26...8681 psi 0,2...59,9 MPa
Min. Abstand zwischen SP und rP
2 bar 21 psi 0,2 MPa
In Schritten von
1 bar 1 psi 0,1 MPa
Genauigkeit / Abweichungen
Schaltpunktgenauigkeit [% der Spanne] < ± 0,5
Wiederholgenauigkeit [% der Spanne] < ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K)
Kennlinienabweichung [% der Spanne] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (Kleinstwerteinstellung); LS = Grenzpunkteinstellung)
Hystereseabweichung [% der Spanne] < ± 0,25
Langzeitstabilität [% der Spanne] < ± 0,05; (pro 6 Monate)
Temperaturkoeffizient Nullpunkt [% der Spanne / 10 K] 0,2; (-25...80 °C)
Temperaturkoeffizient Spanne [% der Spanne / 10 K] 0,2; (-25...80 °C)
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [ms] < 3
Einstellbare Verzögerungszeit dS, dr [s] 0...50
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten Hysterese / Fenster; Schließer / Öffner; Schaltlogik; Schalt-/Rückschaltverzögerung; Dämpfung; Anzeigeeinheit
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle IO-Link
Übertragungstyp COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
SDCI-Norm IEC 61131-9
SIO-Mode ja
Benötigte Masterportklasse A; (wenn PIN 2 nicht verbunden: B)
Prozessdaten analog 1
Prozessdaten binär 2
Unterstützte DeviceIDs
Betriebsart DeviceID
Factory setting / CMPT = 2 398
PN7060 315
Status_B High Resolution / CMPT = 3 596
Hinweis
Weitere Informationen entnehmen Sie der IODD-PDF-Datei unter "Downloads"
Factory setting / CMPT = 2
Profile Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Min. Prozesszykluszeit [ms] 2,3
IO-Link-Auflösung Druck [bar] 1
IO-Link-Auflösung Druck [MPa] 0,1
IO-Link Prozessdaten (zyklisch)
Funktion Bitlänge
Druck 14
Binäre Schaltinformationen 2
IO-Link Funktionen (azyklisch) Anwendungsspezifische Markierung
Status_B High Resolution / CMPT = 3
Profile Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)
Min. Prozesszykluszeit [ms] 3
IO-Link-Auflösung Druck [bar] 0,2
IO-Link-Auflösung Druck [MPa] 0,02
IO-Link Prozessdaten (zyklisch)
Funktion Bitlänge
Druck 16
Gerätestatus 4
Binäre Schaltinformationen 2
IO-Link Funktionen (azyklisch) Anwendungsspezifische Markierung
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Lagertemperatur [°C] -40...100
Schutzart IP 65; IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Schockfestigkeit
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Jahre] 214
UL-Zulassung
Zulassungsnummer UL J003
Druckgeräterichtlinie Gute Ingenieurpraxis; verwendbar für Medien der Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage
Mechanische Daten
Gewicht [g] 231,5
Werkstoffe 1.4542 (Edelstahl / 17-4 PH / 630); 1.4404 (Edelstahl / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4542 (Edelstahl / 17-4 PH / 630)
Min. Druckzyklen 100 Millionen
Anzugsdrehmoment [Nm] 30...50; (empfohlenes Drehmoment; Abhängig von Schmierung, Dichtung und Druckbelastung)
Prozessanschluss Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde
Drosselelement vorhanden nein (nachrüstbar)
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Anzeigeeinheit 3 x LED, grün (bar, psi, MPa)
Schaltzustand 2 x LED, gelb
Messwerte alphanumerische Anzeige, rot / grün 4-stellig
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet