Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 |
---|---|
Werkseinstellung | Medien mit geringem Wasseranteil |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1/2 Dichtkonus |
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte |
---|---|
Medien | Flüssige Medien; pastöse Medien; pulverförmige Medien |
Nicht verwendbar für | Siehe Bedienungsanleitung, Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung". |
Sondenlänge [mm] | 11 |
Behälterdruck [bar] | -1...40; (MAWP bei Applikationen gemäß CRN: 40 bar / 4 MPa) |
MAWP bei Applikationen gemäß CRN [bar] | 40 |
Mediumtemperatur [°C] | -40...100 |
---|---|
Mediumtemperatur Kurzzeit [°C] | -40...150; (1 h) |
Mediumtemperatur [°C] | -40...100 |
---|---|
Mediumtemperatur Kurzzeit [°C] | -40...150; (1 h) |
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 50 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Messprinzip | kapazitiv |
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 |
---|
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal; IO-Link |
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Werkseinstellung | Medien mit geringem Wasseranteil |
---|
Ansprechzeit [s] | < 0,5 |
---|
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profile | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||
Prozessdaten analog | 1 | ||||
Prozessdaten binär | 2 | ||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 2,3 | ||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 | |||
---|---|---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
|||
Lagertemperatur [°C] | -40...85 | |||
Schutzart | IP 68; IP 69K |
EMV |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||
MTTF [Jahre] | 223 | ||||||
UL-Zulassung |
|
Gewicht [g] | 211 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); PEEK; PEI; FKM |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | PEEK; Oberflächenbeschaffenheit: Ra < 0,8 / Rz 4 |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1/2 Dichtkonus |
Anzeige |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|