Besondere Eigenschaft | silikonfrei; Vergoldete Kontakte |
---|---|
Silikonfrei | ja |
Betriebsspannung [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4; (...40 °C) |
Umgebungstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Gewicht [g] | 24,4 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 40 x 20 x 38 |
Werkstoffe | PA |
Werkstoff Griffkörper | PA |
Werkstoff Überwurfmutter | Edelstahl |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Schraubklemmen: ...0,75 mm²; Leitungsmantel: Ø 4...6 mm |
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PA; Arretierung: Edelstahl; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm |
---|