You probably do not come from: Germany. If necessary, change to: United States
ifm-Service-Center 0800 16 16 16 4
  1. Produkte
  2. Industrielle Kommunikation
  3. AS-Interface Master
  4. SmartSPS: AS-Interface Master/Gateways
  5. AC1411

AS-Interface PROFIBUS DP-Gateway

AC1411

AS-i Gateway 1Master PB

AS-Interface PROFIBUS DP-Gateway

AC1411

AS-i Gateway 1Master PB

  • Mit integrierter Feldbus-Schnittstelle
  • Zuverlässiger und schneller Datenaustausch mit der Sensor-Aktuator-Ebene
  • Farbdisplay für die Anzeige des Status aller AS-i Slaves vor Ort
  • Komfortable und einfache Konfiguration, Inbetriebnahme und Diagnose
  • Quick-Setup-Menü mit intuitiver Bedienung
  • ce
  • ukca
  • asi
  • pi
  • cul
Einsatzbereich
Applikation PROFIBUS-Gateway
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC)
Stromaufnahme [mA] < 500; (AUX / AS-i 1)
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA] 500; (bei externer Versorgung: 10 mA)
Anzahl AS-i Master 1
Potentialtrennung ja
Ausgänge
Spannungsbereich DC [V] nach PELV
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle Ethernet; PROFIBUS
Ethernet - Modbus TCP
Übertragungsrate 10 MBaud; 100 MBaud
Steckertyp RJ45
Protokoll Modbus TCP
Verwendungstyp Programmierung
Ethernet - TCP/IP
Übertragungsrate 10 MBaud; 100 MBaud
Steckertyp RJ45
Protokoll TCP/IP
Verwendungstyp Programmierung
Ethernet - UDP/IP
Übertragungsrate 10 MBaud; 100 MBaud
Steckertyp RJ45
Protokoll UDP/IP
Verwendungstyp Programmierung
PROFIBUS
Übertragungsstandard EN 50170
Übertragungsrate 12 MBaud
Protokoll Profibus DP
Verwendungstyp Datenübertragung
Version DPV0; DPV1
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] 0...60
Lagertemperatur [°C] -20...70
Schutzart IP 20
Zulassungen / Prüfungen
MTTF [Jahre] 45
AS-i Kennwerte
AS-i Version 3.0
AS-i Master Profil M4
AS-i Zertifikat 97302
Mechanische Daten
Gewicht [g] 715
Gehäuse Klemmschienengehäuse
Werkstoffe Aluminium pulverbeschichtet; Stahlblech verzinkt; PC
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Funktion 1 x LED, rot / grün
Vollgrafik-LCD-Display
Zubehör
Lieferumfang
Anschlussklemmen
Zubehör optional
Lizenz: "CODESYS V3", E71400
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Anschlussklemmen: ...2.5 mm²