You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori di flusso
  4. Sensori meccatronici
  5. SBY234

Sensore di flusso con inibitore del riflusso e display

SBY234

SBY34IF0FRKG

Sensore di flusso con inibitore del riflusso e display

SBY234

SBY34IF0FRKG

  • Rilevamento preciso del flusso e della temperatura del fluido
  • Adatto per acqua, lubrorefrigeranti, oli e soluzioni glicolate grazie a curve del valore letto integrate
  • Inibitore affidabile del riflusso con tempo di risposta molto rapido
  • Con uscita di commutazione, analogica e di frequenza e IO-Link
  • Display a LED ben leggibile con visualizzazione valori in rosso e verde
  • Comodo utilizzo tramite pulsanti o parametrizzazione tramite IO-Link
Si prega di notare il nuovo design!
  • ce
  • cul
  • iolink
  • crn
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite digitali: 2; Numero delle uscite analogiche: 1
Campo di misura
1...50 l/min 0,06...3 m³/h
Raccordo a processo collegamento filettato Rp 3/4 Filettatura interna
Applicazione
Particolarità contatti dorati
Applicazione per applicazioni industriali
Fluidi Liquidi; acqua; soluzioni di glicole; Lubrorefrigeranti
Indicazioni per fluidi
olio 1 con viscosità: 10 mm²/s (40 °C)
olio 2 con viscosità: 46 mm²/s (40 °C)
Temperatura del fluido [°C] -10...100
Resistenza a pressione [bar] 40
Resistenza a pressione [MPa] 4
MAWP per applicazioni secondo CRN [bar] 40
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 18...30 DC; (secondo SELV/PELV)
Corrente assorbita [mA] < 50
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Tempo di ritardo disponibilità [s] < 3
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite digitali: 2; Numero delle uscite analogiche: 1
Uscite
Numero totale uscite 2
Segnale di uscita segnale di commutazione; segnale analogico; segnale di frequenza; IO-Link; (configurabile)
Numero delle uscite digitali 2
Funzione uscita NO / NC; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 150; (per uscita 2 x 200 (...60 °C); 2 x 250 (...40 °C))
Cicli di commutazione (meccanici) 10 milioni
Numero delle uscite analogiche 1
Uscita analogica corrente [mA] 4...20
Carico max [Ω] 500
Protezione da cortocircuito si
Resistente a sovraccarico si
Frequenza dell'uscita [Hz] 0...10000
Campo di misura/regolazione
Campo di misura
1...50 l/min 0,06...3 m³/h
Campo di indicazione
0...60 l/min 0...3,6 m³/h
Risoluzione
0,5 l/min 0,01 m³/h
Punto di commutazione SP
0,5...50 l/min 0,02...3 m³/h
Punto di disattivazione rP
0...49,5 l/min 0...2,98 m³/h
Punto finale di frequenza FEP
3,5...50 l/min 0,2...3 m³/h
Incremento
0,5 l/min 0,01 m³/h
Frequenza sul punto finale FRP [Hz] 10...10000
Dinamica di misura 1:50
Monitoraggio della temperatura
Campo di misura [°C] -10...100
Campo di indicazione [°C] -32...122
Risoluzione [°C] 1
Punto di commutazione SP [°C] -9...100
Punto di disattivazione rP [°C] -10...99
In intervalli di [°C] 1
Punto iniziale di frequenza FSP [°C] -10...78
Punto finale di frequenza FEP [°C] 12...100
Frequenza sul punto finale FRP [Hz] 10...10000
Precisione / Deriva
Monitoraggio del flusso
Precisione (nel campo di misura) ± (4 % MW + 1 % MEW); (Q > 1 l/min; temperatura del fluido e dell'ambiente: +22 °C ± 4K)
Ripetibilità ± 1 % MEW
Monitoraggio della temperatura
Deriva di temperatura 0,029 °C / K
Precisione [K] 3 K (25°C; Q > 1 l/min)
Tempi di reazione
Monitoraggio del flusso
Tempo di risposta [s] 0,01
Damping valore di processo dAP [s] 0...5
Damping uscita analogica dAA [s] 0...5
Monitoraggio della temperatura
Dinamica di risposta T05 / T09 [s] T09 = 120 (Q > 1 l/min)
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione isteresi / finestra; NO / NC; logica di commutazione; uscita di corrente/frequenza; selezione del fluido; damping uscita di commutazione/analogica; display orientabile / disattivabile; unità di misura standard; colore valore di processo
Interfacce
Interfaccia di comunicazione IO-Link
Tipo di trasmissione COM2 (38,4 kBaud)
Versione IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9 CDV
Profili Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification
Modo SIO si
Classe richiesta per porta master A
Dati di processo analogici 2
Dati di processo digitali 2
Min. tempo di ciclo del processo [ms] 5
DeviceID supportati
Modo operativo DeviceID
default 562
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] 0...60
Indicazioni per la temperatura ambiente
temperatura del fluido < 80 °C
temperatura del fluido < 100 °C: 0...40 °C
Temperatura di immagazzinamento [°C] -15...80
Grado di protezione IP 65; IP 67
Test / Certificazioni
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Resistenza agli urti
DIN EN 60068-2-27 20 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [anni] 145
Certificazione UL
Numero di certificazione UL I005
Direttiva in materia di attrezzature a pressione corretta prassi costruttiva; utilizzabile per fluidi del gruppo 2; fluidi del gruppo 1 su richiesta
Dati meccanici
Peso [g] 684
Materiali 1.4404 (AISI 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; ottone nichelato chimicamente
Materiali a contatto con il fluido 1.4401 (acciaio inox / AISI 316); 1.4404 (AISI 316L); ottone (2.0371); ottone nichelato chimicamente; PPS; O-ring: FKM
Raccordo a processo collegamento filettato Rp 3/4 Filettatura interna
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Display 3 x LED, verde
Stato di commutazione 2 x LED, giallo
Valori letti indicazione alfanumerica, rosso / verde 4 digit
Programmazione indicazione alfanumerica, 4 digit
Osservazioni
Osservazioni
Raccomandazione: usare filtrazione di 200 micron.
Tutti i dati si riferiscono all'acqua (20° C).
MW = valore letto
MEW = valore finale
Note Si prega di notare il nuovo design!
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato
diagrammi e curve
Perdita di pressione
dP Perdita di pressione
Q flusso